The store will not work correctly when cookies are disabled.
G6-5-1
止动铰链, 乙烯醛共聚物, 本色, 黑
性能详述
材料 |
乙烯醛共聚物 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
向前扭矩 (Nm) |
1.10 |
反向扭矩 |
1.10 |
安装类型 |
外露式安装 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
止动 |
止动开角 |
120°与170° |
级别 |
C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1206
|
2024-07-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
653
|
2024-07-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
615
|
2024-07-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
491
|
2024-07-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
272
|
2024-07-18
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
200
|
2024-07-08
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
82
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
50
|
2024-07-16
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
3
|
2024-07-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-27
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|