The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
1/4 转压缩式门锁, 标准尺寸, 3 mm (.11) 双凹, 锌合金, 粉末涂层, 银色
E9-A006G-02
1/4 转压缩式门锁, 标准尺寸, 3 mm (.11) 双凹, 锌合金, 粉末涂层, 银色
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating |
IP 66, IP 67 |
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
银色 |
抓握类型 |
固定 |
安装类型 |
单孔安装 |
锁头款式 |
3mm双凹槽 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
18.00 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
级别 |
E9 1/4 转压缩式门锁 |
尺寸XX |
20.1 mm |
经过优化设计的索斯科的 1/4 转压缩式门锁,简单实用而且经济实惠,适用于需要压缩式锁定的机柜应用。 门锁通过简单的 90 度驱动装置旋转门框后面的锁舌并将其向上拉紧,从而实现 4mm 的压缩,确保门板关闭紧密、防震性好,能够隔绝水汽和灰尘。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.