The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 手动/钥匙操作型, 锌合金, 铬镀, 光亮
E5-9-622-TR0-10
转舌式门锁, 手动/钥匙操作型, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
锁头款式 |
T 型手柄款式 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.