The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
乙烯醛共聚物 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
向前扭矩 (Nm) |
1.70 |
反向扭矩 |
1.70 |
安装类型 |
外露式安装 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
止动 |
管材料 |
不锈钢 |
止动开角 |
150° |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
级别 |
C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
8
|
2024-07-17
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
|
3
|
2024-07-31
|
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
3
|
2024-08-08
|
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
|