The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 铝合金 粉末涂层, 黑
AV-D30-7K102-50
倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 铝合金 粉末涂层, 黑
性能详述
最大载荷 |
10.00 |
材料 |
铝合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
安装类型 |
壁挂式安装, 后面固定 |
系列 |
AV-D30 |
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) |
2.26 |
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) |
15.40 |
级别 |
AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|