The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 抛光
62-70-21
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 抛光
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
抛光 |
进入限制 |
无限制 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
3.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
10.50 |
抓手 - 上限 (mm) |
16.50 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
28.50 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
34.50 |
表面 |
埋入式 |
尺寸系列 |
小型 |
级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2024-09-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-09-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|