The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
57-10-401-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
把手款式 |
安装 |
铆钉 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.40 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
表面 |
标准 |
尺寸系列 |
中型 |
弹簧 |
平滑 |
拉起 |
7.90 |
级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
890
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
141
|
2024-06-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
114
|
2024-06-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
20
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
17
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
6
|
2024-06-21
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|