Cierres de acción deslizante

Nuestras cerraduras deslizantes ofrecen una solución conveniente y confiable para asegurar puertas y ventanas corredizas. Estas cerraduras están diseñadas para una operación sin esfuerzo, proporcionando una acción de bloqueo positiva y asegurando que las puertas y ventanas permanezcan aseguradas. Desde puertas de patio y armarios hasta ventanas corredizas y divisiones, nuestras cerraduras deslizantes ofrecen un rendimiento confiable y una funcionalidad sencilla.

Cierres de acción deslizante

Características clave:

  • Mecanismo de deslizamiento suave: Permite una operación fluida y de baja fricción para una apertura y cierre sin esfuerzo.
  • Acción de bloqueo positiva: Asegura que las puertas y ventanas permanezcan cerradas de forma segura, mejorando la seguridad y evitando aperturas accidentales.
  • Construcción duradera: Fabricada con materiales robustos como zinc fundido, aluminio o plásticos de ingeniería para un uso duradero.

Beneficios clave:

  • Operación amigable para el usuario: La funcionalidad simple e intuitiva mejora la facilidad de uso.
  • Seguridad mejorada: Proporciona un bloqueo confiable para proteger contra accesos no autorizados.
  • Rendimiento consistente: Mantiene una operación suave y confiable con el tiempo.
  • Aplicaciones: Nuestros cierres de acción deslizante se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: puertas de patio, puertas de armario, ventanas corredizas, separadores de ambientes, puertas de ducha, vitrinas, muebles y proyectos personalizados.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de acción deslizante

Ver como Parrilla Lista

Artículos 41-80 de 140

Establecer dirección descendente
  1. MF-97-918-41

    Mobella llave

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MF-92-500-24

    Espaciador

  6. MM-01-431-50

    Latch

  7. MF-97-915-41

    Mobella llave

  8. MM-01-433-10

    Latch

  9. MF-97-917-41

    Mobella llave

  10. MM-01-431-10

    Latch

  11. MF-97-911-41

    Mobella llave

  12. MM-01-432-10

    Latch

  13. MF-97-943-41

    Mobella llave

  14. MF-97-912-41

    Mobella llave

  15. MM-03-632-14-10

    Latch

por página