MM-01-130-50
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, Con cerradura, Espesores, Acabado en negro,
| Acabado | Acabado en negro |
|---|---|
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Espesor del panel exterior | 20.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 23.00 |
| Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias