MG-90-102-60

Percutor seguro, Aleación de aluminio, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Natural
Tipo del trinquete Corto
Color Brillante
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Accionamiento Oscilante a derechas
Tipo de Accesorio Percutor
Clase  MG - Cierre para Puertas
Este cierre simple, versátil y accionado mediante llave, ha sido diseñado para trabajar de una forma segura en puertas oscilantes y deslizantes, puertas dobles, escotillas y paneles de camarotes. Su modelo de instalación empotrado presenta un excelente ajuste en puertas de madera y acrílicas. Y su diseño y opciones de acabado proporcionan una estética perfecta para su aplicación.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.