Características y Ventajas
Se ajustan a espesores de panel de 12 mm, o de 10 mm con el uso de un espaciador opcional. Se instalan sin tornillería, simplemente a presión en el hueco del perfil de la puerta.
- El pestillo deslizante se ajusta en el interior de retén redondo para proporcionar un cierre seguro
- Perfil bajo y liso, elimina elementos sobresalientes
- Todos los materiales resistentes a la corrosión
- Con cerradura en la cara exterior, con cierre de privacidad deslizante en la cara interior
- Suministrado con percutor en ángulo recto y dos llaves
Normas y Especificaciones