MG-01-110-70
Cierre para Puertas, Con cerradura, 12,700 mm Espesores, plastico, blanco
| Tipo del trinquete | Corto |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Accionamiento | Oscilante a derechas |
| Clase | MG - Cierre para Puertas |
Este cierre simple, versátil y accionado mediante llave, ha sido diseñado para trabajar de una forma segura en puertas oscilantes y deslizantes, puertas dobles, escotillas y paneles de camarotes. Su modelo de instalación empotrado presenta un excelente ajuste en puertas de madera y acrílicas. Y su diseño y opciones de acabado proporcionan una estética perfecta para su aplicación.