MG-92-100-50
Espaciador, 12,700 mm, Espesores, negro
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Accionamiento | Oscilante a derechas |
| Tipo de Accesorio | Espaciador |
| Clase | MG - Cierre para Puertas |
Este cierre simple, versátil y accionado mediante llave, ha sido diseñado para trabajar de una forma segura en puertas oscilantes y deslizantes, puertas dobles, escotillas y paneles de camarotes. Su modelo de instalación empotrado presenta un excelente ajuste en puertas de madera y acrílicas. Y su diseño y opciones de acabado proporcionan una estética perfecta para su aplicación.