57 - Fecho de Compressão com mola

Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
57 - Fecho de Compressão com mola
Uma grande variedade de tamanhos de fechos e modelos de acionamento complementam o versátil desempenho destes fechos com lingueta tipo mola com compressão auto ajustável. Eles atendem as necessidades de uma infinidade de aplicações que não exigem forças de compressão específicas.
  • A lingueta em aço mola proporciona um nível de compressão crescente conforme o fecho é girado e aumenta a tensão do fecho na posição fechado
  • Modelos com mola serrilhada proporcionam maior atrito, para um travamento mais resistente a vibração
  • O usuário controla a força de compressão desejada
  • Linguetas de aço mola são mais tolerantes a um manuseio mais bruto, como o que ocorre com portas e placas removíveis
  • Modelos com instalação em 3 furos redondos permitem a fixação por rebites, pinos ou solda
  • Construção opcional em aço inox para aplicações que exigem materiais não corrosíveis
  • Opções de espaçadores permitem o ajuste para diferentes dimensões de portas e batentes
  • Chaves para acesso por inserto devem ser compradas separadamente

As opções gerais de altura em todos os tamanhos variam de 1,2 mm a 14,3 mm.

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 57 - Fecho de Compressão com mola

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 51

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página