The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-801-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Ferramenta, Allen, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Allen
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.40
Altura - Mínima (mm)
1.60
Altura - Máxima (mm)
9.50
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Tração
7.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3017
2026-11-19
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
114
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2026-11-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-11-19
info@tchweb.com
1.416.299.0089