57-20-202-50
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho miniatura, Sem restrição, Recartilhado, Instalação de solda, Liso(a), Aço, Banhado a cobre, Bright
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Banhado a cobre |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Recartilhado |
Instalação | Solda |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 3.00 |
Altura - Mínima (mm) | 1.20 |
Altura - Máxima (mm) | 4.30 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho miniatura |
Tração | 3.10 |
Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão