The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-40-401-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho grande, Sem restrição, Manopla, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
7.90
Altura - Mínima (mm)
2.40
Altura - Máxima (mm)
14.30
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Tração
11.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
144
2026-07-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
60
2026-07-20
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
40
2026-07-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
18
2026-07-21
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
12
2026-07-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
1
2026-07-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940