The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Sem restrição, Manopla, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
57-30-401-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho pequeno, Sem restrição, Manopla, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Modelo da manopla
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
1.20
Altura - Máxima (mm)
6.40
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Mola
Liso(a)
Tração
5.20
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
268
2024-09-16
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
259
2024-09-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
216
2024-09-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
45
2024-09-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232