57-10-203-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio com espaçadores, Sem restrição, Recartilhado, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Modelo de inserto | Recartilhado |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 6.40 |
| Altura - Máxima (mm) | 14.30 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Tração | 7.90 |
| Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.