The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-201-40
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Sem restrição, Recartilhado, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço inox, Passivado, Prata
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Prata
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Recartilhado
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.40
Altura - Mínima (mm)
1.60
Altura - Máxima (mm)
9.50
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Tração
7.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
296
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
126
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
22
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239