57-10-311-10

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Sem restrição, Puxador tipo barra em T, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Serrilhado, Aço, Zincado, Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Puxador tipo barra em T
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 6.40
Altura - Mínima (mm) 1.60
Altura - Máxima (mm) 9.50
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Tração 7.90
Classe 57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.