The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
上偏心系列门锁, 重载尺寸, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
TL-17-601-07
上偏心系列门锁, 重载尺寸, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
尺寸系列 |
重载尺寸 |
类型 |
Screw |
级别 |
TL – 上偏心系列门锁 |
索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
100
|
2024-09-03
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
15
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
|
10
|
2024-09-03
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-09-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-09-06
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2024-09-03
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-09-06
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-09-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|