R4-EM-R71-161
电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 后触式, 微动开关门锁状态, 非密封连接器, 1/4-20 螺纹, 钢外壳, 镍镀
材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 镍镀 |
螺纹尺寸 | 1/4-20 |
触发器款式 | 后面触发 |
安装 | 铆钉 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
连接器 | 非密封连接器 |
重锁 | 延迟 |
包装 | 单独包装 |
微开关 | 只适用于门锁开关 |
级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
触发器弹簧 | 轻力弹开 |
索斯科 R4-EM 电子转动式门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置有电子驱动机构,轻松实现从机械锁定到电子锁定的转变,适应各种应用场合,以全面满足不同用户需求。
发表您的评论