The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-523-11
助推/助拔装置, 手动操作, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
颜色/外形 |
黑色 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
2.50 |
表面 |
低平 |
微动开关配置 |
杠杆 |
UL表 |
UL94-V0 |
级别 |
P7 - 符合ATCA 面板固定硬件 |
采用这一完全合规的单源解决方案,做到符合适用于安装电信计算机货架系统时固定面板的高级TCA PICMG 3.0 R2.0 规格会因此而变得简单。捆绑式定价是面向购买整套解决方案的用户而推出的优惠。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
789
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
436
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
321
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|