表面处理 | PVD |
---|---|
锁舌款式 | 短 |
颜色/外形 | 菱形黄铜 |
进入限制 | 无限制 |
OP厚度 | 22.00 |
最大外面板厚度 | 30.00 |
操作 | 左手入 |
手柄款式 | 带暗把手的Portofino |
壳体表面处理 | 金刚石 |
级别 | MA - 推拉门锁 |
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。
发表您的评论
表面处理 | PVD |
---|---|
锁舌款式 | 短 |
颜色/外形 | 菱形黄铜 |
进入限制 | 无限制 |
OP厚度 | 22.00 |
最大外面板厚度 | 30.00 |
操作 | 左手入 |
手柄款式 | 带暗把手的Portofino |
壳体表面处理 | 金刚石 |
级别 | MA - 推拉门锁 |