The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
旋转式拉动式门锁, 小型, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
K3-2696-07
旋转式拉动式门锁, 小型, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
尺寸系列 |
小型 |
类型 |
Screw |
级别 |
K2/K3/K4/K5 - 拉动式旋转门锁 |
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
519
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
103
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
40
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
8
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
7
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|