拴式螺钉

我们的拴式螺钉为错位的螺丝或者在可访问性有限的情况下提供了实用高效的紧固解决方案。这些巧妙的紧固件设计成即使未紧固也能保持连接在面板或零件上,消除了掉落螺丝的麻烦,加快了装配速度。无论是电子产品和机械设备,还是访问面板和机柜,我们的拴式螺钉都能提供安全可靠的连接。
拴式螺钉

主な特徴:

  • 恒久取り付け設計:ネジは部品に固定されたままで、紛失を防ぎメンテナンスを容易にします。
  • 幅広いヘッドスタイルの選択肢:スロット、フィリップス、トルクス、六角などのオプションがあり、ツールの互換性とアプリケーションの柔軟性を確保します。
  • 高強度構造:鋼やステンレス鋼などの耐久性のある材料で作られており、長期間の厳しい使用に耐えます。

主な利点:

  • 効率的な組み立て:緩んだネジを扱う必要がなくなり、取り付け作業がスピードアップします。
  • ハードウェアの紛失なし:信頼性を高め、サービス中のダウンタイムを減らします。
  • 安全・安定な締結:重要なアプリケーションに信頼性のある接続を提供します。
  • 用途:当社のキャプティブネジは、電子機器、産業機器、自動車、航空宇宙、家電製品、HVACシステム、医療機器、再生可能エネルギーなど、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 拴式螺钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 11106

设为降序
  1. 4C-PS-M4-2F1-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑