EH-DHIMC-80130​

Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
安装 螺钉安装
系列 D series
长度 80.00
级别 EH – 表面固定铰链
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
发表您的评论
你正在浏览 :Surface Mount Hinge, 80 mm size, with Mounting Holes, Steel, Black Powder coated

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。