The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-055-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
8 mm 正方形 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2432
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
494
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
114
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
75
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
35
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2024-06-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|