The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 8 mm 正方形, , 锌合金, 粉末涂层, 黑
E5-6-055-01
转舌式门锁, 8 mm 正方形, , 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
8 mm 正方形 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
旋转 |
通用设计 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-06-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|