The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 电解抛光
E3-56-82
VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 电解抛光
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
Fire (EN45545-3) Rating |
E60 |
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
电解抛光 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
安装类型 |
单孔安装 |
锁头款式 |
4mm六角形凹槽 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
13.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.40 |
抓手 - 上限 (mm) |
28.60 |
凸轮附 |
是 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX |
13.5mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
140
|
2024-06-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
49
|
2024-06-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
|
24
|
2024-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-06-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|