The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
锁头款式 |
手环 |
螺栓直径 |
4 mm |
螺栓长度(L) |
13.00 |
长度 |
13.00 |
钉杆直径 |
4 mm |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
695
|
2024-06-19
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
12
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|