The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
乙烯醛共聚物 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
向前扭矩 (Nm) |
1.70 |
反向扭矩 |
1.70 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
止动 |
管材料 |
不锈钢 |
止动开角 |
80° |
级别 |
C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
188
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
136
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
25
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
8
|
2024-04-15
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-04-29
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|