The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-H410
转舌式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
锁舌类型 |
锁钩,类型 1 |
锁舌偏置 |
6.40 |
锁舌锁套长度 |
31.80 |
级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
820
|
2024-06-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
100
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
25
|
2024-06-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|