AV - 倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列)

索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。

AV - 倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列)

倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列),无论是供一般屏幕使用还是更为复杂的应用皆能使操作简单,完美地发挥其可靠的定位技术。固定支点可准确控制定位角度,稳固屏幕位置以及防止支点滑动,无需再经常调节。A系列产品拥有整洁的外型,配上电线管理盖有效去除繁复和费时的穿线过程。

  • 结合定位技术发挥有效操作
  • 性能可靠,可减省经常维修保养和重新调节的需要
  • 符合视频电子标准协会标准,能固定12至23英寸屏幕
  • 外观整洁及配上电线管理盖
  • 体积精巧,占用空间少
  • 安装简单快捷和寿命持久
  • 适合12至23英寸屏幕
  • 适合最重达 23 kg 的屏幕
  • 四种不同长度(可订制)
  • 两种不同颜色(可订制)
  • 多种安装选择(可订制)
  • 客制化的操控选择
  • 单摆臂与双摆臂组件可按客户需要确定覆盖范围
  • 柱塞驱动的锁定选件可供选择
  • 多种长度选择 (可定制)
  • 适合重量范围1公斤至23公斤
  • 符合视频电子标准协会规格,MIS-D,100,C

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 138

设为降序
  1. AV-D40-25A162-50

    Latch

  2. AV-D40-25A164-76

    Latch