The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
上偏心系列门锁, 小型, 不锈钢, 经钝化的, 本色
97-37-101-24
上偏心系列门锁, 小型, 不锈钢, 经钝化的, 本色
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
本色 |
保持器款式 |
隐藏式保持器 (单孔定位突缘安装) |
尺寸系列 |
小尺寸,30系列 |
类型 |
Screw |
级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
450
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
78
|
2024-08-23
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
59
|
2024-08-26
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-08-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
1
|
2024-08-15
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|