The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
85-P-440-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
尺寸系列 |
大尺寸 85 |
螺栓长度(F) |
22.50 |
螺栓长度(L) |
17.80 |
螺栓长度(U) |
13.80 |
长度 |
17.80 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
875
|
2024-04-26
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|