The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
螺纹尺寸 |
M3 X 0.5 |
锁头款式 |
十字/一字头组合 |
安装 |
压入式 |
头凹槽大小 |
2号十字头/一字头组合 |
系列 |
袖珍型 |
OP厚度 |
0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.30 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.90 |
包装 |
散装包装 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4958
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2019
|
2024-06-17
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
353
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
30
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
15
|
2024-06-21
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-06-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|