The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
螺纹尺寸 |
6-32 |
锁头款式 |
十字/一字头组合 |
安装 |
压入式 |
头凹槽大小 |
2号十字头/一字头组合 |
系列 |
袖珍型 |
OP厚度 |
0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.10 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.90 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
52 - 袖珍拴式螺钉 |
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10134
|
2024-05-09
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
8440
|
2024-05-09
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
122
|
2024-05-09
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-05-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|