The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-06-2F1-K000
拴式螺钉, 钢, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
黑色 |
把手材料 |
塑料 |
螺纹尺寸 |
6-32 |
锁头款式 |
十字/一字头组合 |
安装 |
扩口式 |
头凹槽大小 |
2号十字头/一字头组合 |
系列 |
颜色 - 大型 |
OP厚度 |
3.20 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.60 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.30 |
包装 |
散装包装 |
法兰长度 |
1.80 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|