The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-60-221-24
拴式螺钉, 钢 本色, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
6-32 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
压入式 |
头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
0.90 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.30 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
0.50 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
651
|
2024-04-29
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
50
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
42
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|