The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 自调型, 埋入式T 型把手, 无限制, 1-7.9mm 面板, 19.1-37.3mm 抓手, 钢, Zinc Flake Coating, 银色
24-20-101-10
压缩式门锁, 自调型, 埋入式T 型把手, 无限制, 1-7.9mm 面板, 19.1-37.3mm 抓手, 钢, Zinc Flake Coating, 银色
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
浸锌涂层 |
进入限制 |
无限制 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
7.90 |
抓手 - 下限 (mm) |
19.10 |
抓手 - 上限 (mm) |
37.30 |
表面 |
埋入式 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
拉起 |
18.20 |
级别 |
24-埋入式T形手柄自调型压缩式门锁 |
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
156
|
2024-05-24
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
4
|
2024-05-24
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-05-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|