01-10-402-65

埋入式壳体转舌式门锁, 小型, 逆时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, 钢, 粉末涂层, 黑色

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
安装 带固定螺栓
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 9.50
抓手 - 下限 (mm) 0.00
抓手 - 上限 (mm) 12.70
表面 埋入式
旋转 B型-逆时针旋转锁定
手柄款式 标准手柄
尺寸系列 小型
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
锁定点 单点或三点
级别 01 - 埋入式转舌锁
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
发表您的评论
你正在浏览 :埋入式壳体转舌式门锁, 小型, 逆时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, 钢, 粉末涂层, 黑色

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。