91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto

Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto

Disponibili con varie opzioni di bloccaggio per amentare la scelta e la flessibilità in termini di montaggio e regolazione del serraggio utile. Inoltre, queste chiusure sono disponibili con viteria di montaggio a scomparsa e funzione di chiusura sotto la maniglia.

  • Meccanismo sotto al punto morto per consentire il blocaggio sicuro anche per pannelli non complanari
  • Regolazione filettata per compensare variazioni di serraggio utile fino a 33 mm
  • Versioni con montaggio a scomparsa per preservare l’estetica esterna dei pannelli
  • Gancio secondario per offrire maggiore protezione contro le aperture accidentali
  • Disponibili in 5 misure per soddisfare vari requisiti applicativi
  • Versione lucchettabile per aumentare la sicurezza
  • Disponibili nelle versioni zincate e in acciaio inox

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto

Vedi come Griglia Lista

33 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina