ME-03-711-10
오프쇼어 스윙 도어 래치, , 왼쪽 스윙, 키사용 잠금, , 크롬 도금,
폴 스타일 | 짧은 |
---|---|
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
작동 | 왼쪽 스윙 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
직접 리뷰를 작성해보세요
폴 스타일 | 짧은 |
---|---|
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
작동 | 왼쪽 스윙 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |