AV - 듀얼 확장 암(D 시리즈)

Southco의 듀얼 확장 암(D 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션을 요구하는 애플리케이션에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 일정한 토크 및 사용자 편의를 제공하는 위치 설정은 완벽한 틸트, 스위블 및 스윙 아웃 조절 기능을 갖추고 있습니다. 또한 암은 사용자의 터치, 진동 및 무거운 하중을 지탱할 수 있습니다.
AV - 듀얼 확장 암(D 시리즈)
듀얼 확장 암(D 시리즈)을 사용하면 사용하면 복잡한 애플리케이션에서도 쉽고 안정적으로 디스플레이 위치를 설정할 수 있습니다. D 시리즈는 설치 시간을 최소화하기 위해 완벽하게 조정된 상태로 제공되며 사용자의 정밀한 작동 정도에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
  • 확장된 길이, 듀얼 스윙 암 어셈블리로 도달 거리 극대화
  • 제어된 작동을 위한 통합된 위치설정 기술
  • 조정 또는 유지보수가 필요하지 않은 안정된 서비스
  • 통합형 배선 관리 커버가 깔끔한 외관 제공
  • 최소 설치 시간과 긴 사용 수명
  • 최대 18 kg의 디스플레이 수용
  • 여러 가지 길이(맞춤 주문 가능)
  • 2가지 색상(맞춤 주문 가능)
  • 다중 마운팅 옵션 (맞춤 주문 가능)
  • 1 kg~ 18kg의 최적 중량 범위
  • VESA MIS-D, 100, C 호환

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 AV - 듀얼 확장 암(D 시리즈)

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
  1. AV-D32-46D141-50

    Latch

  2. AV-D40-65D163-50

    Latch

  3. AV-D40-65D174-50

    Latch

  4. AV-D32-46D162-50

    Latch

  5. AV-D40-65D164-50

    Latch

  6. AV-D40-50D173-50

    Latch

  7. AV-D40-65D171-50

    Latch

  8. AV-D40-50D161-50

    Latch

  9. AV-D32-46D143-50

    Latch

  10. AV-D40-50D171-50

    Latch

  11. AV-D32-46D172-50

    Latch

  12. AV-D40-65D172-50

    Latch

  13. AV-D40-50D174-50

    Latch

  14. AV-D40-50D162-50

    Latch

  15. AV-D32-46D163-50

    Latch

  16. AV-D32-46D161-50

    Latch

  17. AV-D40-65D161-50

    Latch

  18. AV-D40-50D164-50

    Latch

  19. AV-D40-65D173-50

    Latch

  20. AV-D40-50D163-50

    Latch

  21. AV-D32-46D173-50

    Latch

  22. AV-D32-46D171-50

    Latch

679cecd4cafb6a66ffb46c441d500fc4538d74a22255a12dbbb68a5b41dfd760 3.148.115.16
please type in at least 2 letters...
Loading...