NY-N6 - 나이래치 1/4 회전 패스너
사우스코 DZUS® NY-N6 Nylatch 제품군은 재사용 가능한 플라스틱 재질의 파스너로 구성되었습니다. 밀어서 고정하고 1/4회전으로 해제하는 이 파스너는 일자형 또는 윙 드라이브형 옵션으로 제공됩니다. 파스너 전체를 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다. 그리고 검정색/흰색의 표준 사양으로 제공됩니다.
![NY-N6 - 나이래치 1/4 회전 패스너 NY-N6 - 나이래치 1/4 회전 패스너](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/NY-N6-NYLATCH-Quarter-Turn-Fastener-968x432.jpg)
- 고속 대량 어셈블리 애플리케이션을 위한 저렴한 설치 비용
- 스터드 헤드에 탭이 있어서 판넬과 프레임에 동시 설치 가능
- 1/4회전으로 판넬 해제, 분리가능형 판넬에서 패스너 유지
- 편의를 위해 날개형 핸들(옵션) 추가 또는 저측면을 고려하여 분리 가능
- 부정조작방지 또는 쉬운 그립 헤드 스타일
- 비부식성, 비전도성 재질
- 고속 대규모 어셈블리 사용 환경에서 저렴한 비용으로 설치
- 스터드 헤드의 탭을 사용하여 패널 및 프레임에 동시 설치 가능
- 1/4회전으로 패널 분리 가능, 파스너는 탈착형 패널에 고정된 상태
- 도난 방지형, 또는 편리한 그립형 헤드 스타일
- 비전도성, 비부식성 재질