LG/LM - 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀
정밀 제작된 단일 작동 핀은 잦은 사용이나 반복적 사용을 필요로 하는 애플리케이션에 빠르고 간편하며 확실한 체결 상태를 제공합니다
![LG/LM - 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀 LG/LM - 시리즈 - DZUS® Lockwell® 퀵 릴리즈 핀](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/LG-LM-Lockwell-Quick-Release-Pins-968x432.jpg)
설계가 견고하고, 핀의 지름, 길이 및 구조 재질이 다양하므로, 물체의 배치, 위치설정 및 위치 유지에 대한 광범위한 애플리케이션의 요구사항을 충족합니다
- 견고한 구조는 높은 강도 대 무게비 제공
- 단일 작동 누름 버튼형 설계는 기본적인 억지 끼워맞춤 멈춤 핀보다 더욱 사용이 간편
- 버튼을 눌러 설치 또는 제거 가능하며 조작 저항이 없음
- 버튼을 놓으면 스프링 장전형 내부 샤프트가 멈춤 볼과 다시 맞물려 적절한 맞춤 제공
- 장갑 낀 손으로 조작할 수 있는 넓은 그립, 돌출 최소화를 위한 저측면 헤드, 돌발적 분리를 최대한 방지해 주는 매립형 누름 버튼 등 특정한 애플리케이션의 요구를 만족하는 다양한 핸들
- 표준 2볼 구조, 또는 인장 하중이 더욱 큰 옵션 4볼 구조 선택 가능
- 스테인레스 스틸 핀 재질 제공 방
- 산 및 항공 규격 또는 상업용 애플리케이션에 적합한 다양한 등급 제공
- 핀 크기와 설계에 따라 200 lbs부터 7,120 lbs 범위의 최소 인장 하중 제공
- 전단 강도는 핀의 크기와 재질에 따라 LG 시리즈 핀의 경우 4,600 lbs ~ 147,000 lbs, LM 시리즈 핀의 경우 26,000 N ~ 718,000 N 제공
- 모든 DZUS® Lockwell® LG 및 LM 시리즈 핀은 NASM 23460 및 NAS 1332 구매 규격 요구사항을 만족하거나 또는 초월하며, QPL에 대한
- – NAS 1333 , NAS 1346
- – NAS 1353, NAS 1366
- – NAS 17984 , NASM 17990 까지 승인을 취득함
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.