플러쉬형 장착 스크류는 1.3 mm (.05") 로 얇은 판넬까지 설치 가능합니다
- 스크류를 조였을 때 돌출되지 않음
- 스크류 보존 방식 채택으로 스크류 제거 시에도 쉘이 빠지지 않음
- 자체 클린칭 어셈블리로서 한 번에 설치, 보조 설치 절차 불필요
- 스테인레스 스틸 구조가 내부식성 제공
- 쉬운 정렬을 위한 허용 공차를 제공하기 위해, 스크류를 중앙위치로부터 바깥쪽으로 0.5 mm(0.02"") 이동 가능 "
특정 하드웨어 부품 및 크기가 최대 작업하중을 결정한다.
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증