EA-A06 - USB 컨트롤러
Southco의 EA-A06 USB 컨트롤러를 사용하면 표준 컴퓨터 USB에 연결할 때 최대 14가지 전자 잠금장치 및 기타 장치를 독립적인 컴퓨터 제어 방식으로 작동시킬 수 있습니다. EA-A06은 입력/출력에 독립적으로 라벨이 표시된 연결부를 사용하여 모든 Southco 전자기계식 래치 솔루션과 통합될 수 있는 간단한 플러그 앤 플레이 설치를 용이하게 합니다. 뿐만 아니라, 사용자는 EA-A06을 기존 컴퓨터와 결합하여 전자 잠금장치에 대한 액세스를 쉽게 추적 및 기록하여 규정 요구사항 준수성을 나타내는 데 이용할 수 있는사용자 추적 정보를 제공할 수 있습니다.
![EA-A06 - USB 컨트롤러 EA-A06 - USB 컨트롤러](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-A06-USB-Controller-968x432.jpg)
EA-A06은 단일 컴퓨터를 이용하여, 사용중인 소프트웨어와 사용가능하며, 간단한 장치구성, 동작 및 전자 장비 모니터링이 가능한 간단한 프로그램 명령을 통해 사용자에 친숙한 환경을 제공합니다.
- • USB 포트를 통한 컴퓨터 제어 방식의 원격 전자기계식 래치 작동
- • 최대 14개 래치 입력/출력을 독립적으로 제어
- • 간단한 프로그래밍 명령을통한 사용자에 친숙한 환경제공
- • 설정하기 쉽게 라벨이 표시된 연결부를 사용한 플러그 앤 플레이 설치
- • 출력당 최대 전류: 2Amps
- • 작동 전압 범위 12-24 VDC (제품 책자에 포함된 작동 지침을 참조하십시오)
- • USB 2.0 케이블
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.